เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desono™ KUBO5 Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
Desono™ KUBO5 Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ KUBO5 Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker

    KUBO5 is a 5.25” two-way loudspeaker with integrated bass reflex port providing a dynamic and fast bass response. The unseen original and timeless KUBO cabinet produces 80 watts dynamic power at 8 ohms. Multiple KUBO loudspeakers can easily be daisy chained via the in & link connection with euroblock connectors. The K-Mount bracket & fixing K-bolts offer a safe and comfortable loudspeaker hook-up. The easy cable management and 140° vertical or horizontal mounting possibility allows you to install the KUBO5 everywhere on any type of wall or ceiling. The intuitive endcaps are very installer-friendly and are kept in place by 14 integrated strong neodymium magnets, hiding all connections and bracket hardware on both sides.

    Available in black or white.

    สเปคสินค้า
    • Keywords: kubo, kubo5, kubo 5, two-way, loudspeaker, loud speaker, speaker, 5.25, 80watt, 80 watt, music, audio, retail, hospitality, cabinet, surface mount,

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kubo5_desono-surface-mount
    • Product familyDesono
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Desono Surface Mount
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers