เผยแพร่สินค้าของคุณ
Parlé™ SBC 2 Conferencing Speaker Bar
Biamp

Parlé™ SBC 2 Conferencing Speaker Bar

The Parlé SBC 2 is a high fidelity speaker bar for use with conferencing systems. Intended for huddle rooms or small conference rooms, the SBC 2 is equipped with two 4” woofers and two 1” tweeters. It can be table- or wall-mounted. The SBC 2 supports several different options for audio input and can be integrated with a control system through an RS-232 port. It has three built-in EQ presets (Music, Video Conference, Presentation) switchable on the back of the speaker bar to provide clear and precise audio in different application settings.
สเปคสินค้า
    • Equipped with two 4” woofers and two 1” tweeters
    • Four audio input options: HDMI ARC, USB, Euroblock, and RCA
    • Can be integrated with a control system via RS-232
    • Includes wake-on-signal capability
    • 3 built-in EQ presets
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: parle, soundbar, sbc 2, parlé, conferencing audio, sound bar, conferencing, speaker, speaker bar, conference room, meeting room,

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.parle-sbc-2_conferencing-bar
  • Product familyParlé
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Conferencing Bars
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง