เผยแพร่สินค้าของคุณ
QT® Active Emitter Sound Masking Loudspeaker
Biamp

QT® Active Emitter Sound Masking Loudspeaker

The Qt® Active Emitter is a single-source emitter capable of both sound masking and simultaneous clear reproduction of paging and music signals. It provides higher SPL and a broader frequency range than previous direct field Emitter offerings in a small, powerful speaker that’s virtually invisible once deployed in finished or open structure ceilings.
สเปคสินค้า
  • Keywords: qt active emitter, active emitter, cambridge, sound masking loudspeaker, masking loudspeaker, masking speaker, cambridge sound, paging, music, background, qt, emitter,

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.qt-active-emitters_masking-loudspeaker
  • Product familyCambridge
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Masking Loudspeakers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers