เผยแพร่สินค้าของคุณ
R.5-V2200 Dual Driver, PC Horn-loaded, Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R.5-V2200 Dual Driver, PC Horn-loaded, Weather-Resistant Loudspeaker

The R.5-V2200 is a complete horn/driver system designed for use in voice-range sound reinforcement and announcement / signaling applications.

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC404D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.

สเปคสินค้า
  • Keywords: dual-driver horn-loaded paging system, paging, paging system, horn, projector, r.5-v2200, r.5, v2200, r.5 v2200, r5-v2200, r5, r.5v2200, r5 v2200

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.r-5-v2200_community-projectors-and-horn
  • Product familyCommunity
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Community Projectors And Horns
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers