เผยแพร่สินค้าของคุณ
R.5 2-Way Horn Loaded Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker
Biamp

R.5 2-Way Horn Loaded Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker

The 12-inch R.5 comes in three coverage patterns - 60° x 60°, 90° x 40° and 90° x 90°. It is engineered to deliver excellent vocal projection and wideband directivity control. The large LF horn creates substantial pattern control, helping to reduce unwanted room reflections and improve vocal clarity in difficult acoustic environments. The R.5 provides well-controlled midrange directivity and clear, articulate vocals. The high sensitivity, wide frequency response, and excellent projection capabilities over moderate distances make this loudspeaker ideal for many general purpose voice and music applications.

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC404D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.

สเปคสินค้า
  • Keywords: compact full-range horn loaded two-way, r.5, r5, r 5, 5

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.r-5_community-point-source
  • Product familyCommunity
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Community Point Source
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers