เผยแพร่สินค้าของคุณ
R.5-MAX High Output Full-Range 60° x 60° Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R.5-MAX High Output Full-Range 60° x 60° Weather-Resistant Loudspeaker

The R.5-MAX loudspeakers deliver outstanding musical performance. Housed in the same size enclosures as Community’s flagship R.5 models, the two R.5-MAX models feature powerful 1.4-inch exit HF drivers and 600W neodymium woofers, delivering well behaved coverage patterns, exceptional intelligibility and flat frequency response. While providing the outstanding dynamic range and projection expected from R SERIES, the R.5-MAX offers listeners a superior musical experience with higher output than the R.5HP.

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC1604D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.

สเปคสินค้า
  • Keywords: compact full-range maxial two-way, two-way loudspeaker, two-way speaker, r.5max, r.5 max, r5max, r 5 max, r5, r.5, max, r-5max, r-5 max

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.r-5max_community-point-source
  • Product familyCommunity
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Community Point Source
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers