เผยแพร่สินค้าของคุณ
R2-MAX High Output Full-Range 60° x 40° Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R2-MAX High Output Full-Range 60° x 40° Weather-Resistant Loudspeaker

The family of R-MAX loudspeakers delivers outstanding musical performance. Housed in the same size enclosures as Community’s flagship R2models, the R2-MAX models feature powerful 1.4-inch exit HF drivers, high performing midrange drivers, and 600W neodymium woofers, delivering well behaved coverage patterns, exceptional intelligibility and flat frequency response. The R2-52MAX adds 50° x 20° long range coverage with high-power 1-inch exit HF and dual M200HP midrange drivers. While providing the outstanding dynamic range and projection expected from R SERIES, R2-MAX loudspeakers offer listeners a superior musical experience with higher output than the standard R2.

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC1604D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.

สเปคสินค้า
  • Keywords: dual 12-inch high output, high performance three-way, r2-max, r2 max, r2, max, r2max

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.r2-max_community-point-source
  • Product familyCommunity
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Community Point Source
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers