เผยแพร่สินค้าของคุณ
REVAMP4120T 4-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 4 x 120W
REVAMP4120T 4-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 4 x 120W
    Biamp

    REVAMP4120T 4-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 4 x 120W

    REVAMP4120T is a professional 4-channel digital power amplifier with 4 x 120 watts output power @ 100 volt (or @ 4 ohms), but the unit is also bridgeable to 2 x 240 watts @ 100 volt (or @ 4 ohms). The unit incorporates a highly efficient SMPS power supply, outputs with efficient Class D output topology and output transformers.

    REVAMP4120T is the ideal amplifier for applications with 4 zones in mono, 2 zones in stereo or even bridged dual mono or bridged stereo systems. This amplifier contains an intelligent variable speed cooling fan that only will be activated in case of emergency.

    In order to match each input to its respective source the input sensitivity can be adapted to your needs. The input stage also features a build-in 250 Hz HP-filter to optimize the system for use on horn speakers if needed. Each pair of outputs can be bridged to give you 2 x 240 watts of output power.

    สเปคสินค้า
    • Keywords: revamp4120t, revamp 4120t, 4120t, 4 channel, digital power amplifier, power amp, 4 zones, 2 stereo zones, class-d, class d, 4x120, 2x240, bridgeable, class-d, class d, smps power supply,

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.revamp4120t_commercial-audio-power-amplifier
    • Product familyCommercial Audio
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Audio Power Amplifiers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationElectrical Element
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAudio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 23 11
    • OmniClass TitleStereo Amplifiers