เผยแพร่สินค้าของคุณ
ROCK608 Rock Design Outdoor Loudspeaker
Biamp

ROCK608 Rock Design Outdoor Loudspeaker

ROCK608 is a low impedance two-way loudspeaker that produces a hi-fi sound quality and has a wide dispersion. An ideal loudspeaker to bring music to your garden, outdoor area of your restaurant, or terrace in an inconspicuous way.

The ROCK608 loudspeakers are weatherproof and design allows them to disappear into the environment. When you have installed the ROCK loudspeakers you should not be surprised that even working in your garden will become a pleasure. Who doesn’t want to listen to music while working in your garden or relaxing on your terrace?

The applications where these loudspeakers can be used are enormous. They can be used in gardens, terraces, recreation parks, outdoor swimming pools, and more.

The complete loudspeaker (the plasticized brass wire included) is weatherproof. The ROCK608 can be used with a standard stereo amplifier.

สเปคสินค้า
  • Keywords: rock608, rock 608, two-way, two way, 2 way, 2-way, ip64, low impedance, loudspeaker, loud speaker, speaker, garden, outside, outdoor, terrace, outdoor area, rock, weatherproof, weather proof, residential, recreation, theme park, parks, swimming pool, yard, backyard, outdoor entertain, music,

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rock608_commercial-loudspeakers-surface-mount
  • Product familyCommercial Loudspeakers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Loudspeakers Surface Mount
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย