เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desono™ SUB2201 Passive 10" Subwoofer
Biamp

Desono™ SUB2201 Passive 10" Subwoofer

The SUB2201 compact 10' passive subwoofer is designed to reproduce a smooth and punchy bass on a small footprint, offering 250 watts music power @ 4 ohms. The 6th order bandpass cabinet produces a dry yet deep bass using only a single 10-inch-long stroke woofer.

Fill your bar, restaurant or shop with a full spectrum sound! The SUB2201 in combination with CHAMP-3D and MASK or OVO loudspeakers deliver a live sound experience which makes your trousers vibrate.

SUB2201 is built in plywood and has a structured paint finishing. The combination of its compact size and powerful bass allow you to put the subwoofer under a bench, in a corner or build it into furniture while still enjoying the vibes of a fat, kicking bass!

This subwoofer is equipped with a 35 mm metal pole mount adapter on top, allowing stands for placing top cabinets.

สเปคสินค้า
  • Keywords: sub2201, bass, compact, 10', 10 inch, passive, subwoofer, sub-woofer, sub woofer, 250w, 250 watt, bandpass, cabinet, black, sub2201-bl, band pass, music, sound, live sound, deep bass,

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sub2201_desono-subwoofer
  • Product familyDesono
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Desono Subwoofers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers