เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vocia® VA-8600 Amplifier
Vocia® VA-8600 Amplifier
    Biamp

    Vocia® VA-8600 Amplifier

    The VA-8600 is a networked multi-channel amplifier. It is CobraNet-enabled and features eight channels of modular amplification and DSP with optional channel-to-channel or device-to-device failover.
    สเปคสินค้า
      • Modular based design
      • Amplification modules with software configurable power levels/load options:
        • 8 amplification modules per frame with 100 to 600 Watts per module (maximum of 2400W peak per chassis)
        • 70V or 100V with direct drive capability, or low-impedance (4O or 8O) operation
      • Maximum of 2400 Watts per chassis
      • Failover capability between channels and amplifiers
      • Failover capability between channels and amplifiers:
        • Device-to-Device
        • 1:1
        • Dual 3:1 (VFOM-1 module required)
        • 7:1 (VFOM-1 module required)
      • LED Indication:
        • Amplifier failure
        • Clip present
        • Fan stuck-rotor
        • Heat sink temperature fault
        • Signal peak
        • Signal present
      • Local non-volatile storage of emergency messages
      • Software monitoring features:
        • Amplifier failure
        • Excessive clipping
        • Fan stuck-rotor
        • Heat sink temperature fault
        • Peak present
        • Short circuit on output
      • Software-configurable signal processing including volume control, filters, compressor/limiting, delay, speaker equalization, and output sensitivity
      • CobraNet audio and control data over a single Ethernet cable
      • Dual Ethernet ports for redundancy
      • Heavy duty removable terminal block connectors for speaker line connections
      • Rotary switches for unit identification
      • Rack mountable (3RU)
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia va-8600, vocia va8600, vocia va 8600, va-8600, va 8600, va8600, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, cobranet

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vocia-va-8600_amplifier
    • Product familyVocia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Amplifiers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationElectrical Element
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAudio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 23 11
    • OmniClass TitleStereo Amplifiers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย