เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vocia® VI-8 8-Channel Live Audio Input Device
Vocia® VI-8 8-Channel Live Audio Input Device
    Biamp

    Vocia® VI-8 8-Channel Live Audio Input Device

    The Vocia Input 8 (VI-8) is designed to facilitate live audio paging from user sources to emergency and non-emergency zones in a Vocia system. The VI-8 will allow direct paging access from eight sources via analog mic/line level inputs or CobraNet digital audio connections. Nine logic inputs can be assigned to various Vocia control events including paging control. A logic output and four relay outputs can be assigned to control events. The logic output may be used to report status from one or several daisy-chained VI-8s to an external system. The logic inputs and output are monitored.
    สเปคสินค้า
      • 8 analog mic/line level or CobraNet inputs
      • 1 logic and 4 relay control outputs
      • 8 logic inputs
      • Device status monitoring via control logic input and output
      • Power via dual 24V DC inputs (redundant inputs) power supply included
      • Software-configurable signal processing including volume control, filters, and compressor/limiting
      • Rack mountable (1RU)
      • Dual CobraNet ports for redundant Ethernet connections
      • Device and logic I/O status monitoring
      • Rotary switches for device identification
      • IP30 compliant
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia vi-8, vocia vi8, vocia vi 8, vi-8, vi 8, vi8, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vocia-vi-8_expansion-input
    • Product familyVocia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Expansion Inputs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง