เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vocia® WS-4 Wall Paging Station
Vocia® WS-4 Wall Paging Station
    Biamp

    Vocia® WS-4 Wall Paging Station

    The WS-4 is a wall-mounted networked paging station that supports both standard and advanced public address functionality. Featuring embedded DSP, PoE, and on-board memory, all device-specific configuration information is stored locally, which means the WS-4 does not rely on a centralized controller for processing and page routing.
    สเปคสินค้า
      • Push-to-talk button with status indication 
      • 4 user-configurable page codes 
      • Up to 255 software configurable priority paging levels
      • Local digital signal processing including gain, filters, and compressor/limiter
      • Local storage of default and/or custom preambles
      • Built-in store and forward functionality
      • CobraNet audio/control with dynamic use of available bundles
      • Backlit liquid crystal display (LCD)
      • Optional PIN to restrict unauthorized use
      • Auxiliary Port provides connection for power, line-level audio, and bi-directional RS-232 for transmitting Vocia Text Protocol (VTP) commands
      • High-quality, noise-cancelling handheld microphone
      • Rotary ID switches for unit identification
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia ws-4, vocia ws4, vocia ws 4, ws-4, ws 4, ws4, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, wall, wall mount, wallmount, vocia wallmount, vocia wall mount

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vocia-ws-4_wall-station
    • Product familyVocia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Stations
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด