เผยแพร่สินค้าของคุณ
C342A÷C3502A - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLDS WITH FLOWMETERS
BIANCHI F.LLI

C342A÷C3502A - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLDS WITH FLOWMETERS

Bianchi F.lli manifolds for underfloor heating systems with flowmeters and thermostatic valves are the perfect solution for underfloor heating systems.

Flow adjustment can be easily done thanks to the high quality flowmeters that are installed on the back flow circuit manifold. Terminal parts are equipped with a water drain ball valve and manual/automatic air discharge valves. Ball valves with thermometers art. 422M can be used to shut off the heating system. 

Available from 2 to 12 outlets. The manifolds are delivered already assembled with brackets art. 271.

สเปคสินค้า
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Orings: EPDM and VITON

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 70°C
    Max working pressure: 6 bar
    Threads: ISO 228
    Main connection: 1" and 1 1/4"
    Outlets: 3/4" euroconus



สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.C342A-C3502A
  • Product familyManifolds
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pre-assembled brass manifolds for underfloor heating systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-13
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationDistribution Flow Element
  • รหัส ETIMEC010298
  • ชื่อ ETIMManifold valve
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_70
  • Uniclass 2015 DescriptionWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHydraulic Manifolds
  • OmniClass Number23-39 21 13 21
  • OmniClass TitleManifolds
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING