เผยแพร่สินค้าของคุณ
Big Ass Fans Black Jack 6-Ft Indoor-Outdoor Mobile Fan
Big Ass Fans Black Jack 6-Ft Indoor-Outdoor Mobile Fan
Big Ass Fans Black Jack 6-Ft Indoor-Outdoor Mobile Fan
Big Ass Fans Black Jack 6-Ft Indoor-Outdoor Mobile Fan
    xBig Ass Fans
    Archived

    Big Ass Fans Black Jack 6-Ft Indoor-Outdoor Mobile Fan

    • Wet-rated for indoor/outdoor use and easy wash-down.
    • Creates airflow that spans 120 feet.
    • Whisper-quiet, direct drive; variable speed control.
    • Arrives pre-assembled — just roll it off the pallet and go.
    • 25-foot (7.6 m) cord and plug to fit into standard power supplies.

    As Featured on Amazon.com

    #BigAssFans #Fan #MobileFan #IndoorFan #OutdoorFan 

    สเปคสินค้า
    • Technical Details

      Product Dimensions: 84 x 29 x 78 inches
      Item Weight: 310 pounds
      Shipping Weight: 645 pounds

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Big-Ass-Fans-Black-Jack-6-Ft-Indoor-Outdoor-Mobile-Fan
    • Product familyMobile Fan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor/Outdoor
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • CSI MasterFormat 2014 Code43 11 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAxial Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19
    • OmniClass TitleFans

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)