เผยแพร่สินค้าของคุณ
ClimaWall Classic_External Thermal Insulation System
ClimaWall Classic_External Thermal Insulation System
    BIOCLIMA® by KRAFT Paints

    ClimaWall Classic_External Thermal Insulation System

    Ideal for standard building structures and/or structures presenting high flexibility requirements (use of organic base coat and finishing render of the ClimaTop® series)

    Systems Materials:

    1.Substrate – masonry

    2. Adhesive material: Strong Bond/ThermoPro Bond

    3. Thermal insulation board: EPS White

    4. Mechanical anchoring: Clima Anchor

    5. Base coat: Strong Bond/ThermoPro Bond/ Flex Bond

    6. Reinforcing glass mesh: ClimaNet 160

    7. Colored primer: ClimaTop® Primer

    8. Colored finishing plaster:Climatop® series available in various granulometries (0.1mm to 2.0mm)

    สเปคสินค้า
    • The most common External Thermal Insulation Systems combination is by using white expanded polystyrene (λ=0,036 W/mK) in a wide range of compression strength ratings (between 80 -200kPa). It can be combined with inorganic base coat (Strong Bond / ThermoPro Bond) or organic base coat (Flex Bond), in case of increased flexibility requirements for your structure. Possibility to select finishing renders from the complete ClimaTop® range (acrylic, silicone-based, elastomeric), offering a multitude of aesthetic textures and shades.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.climawall-classic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-07
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCementitious
    • วัสดุรองPlaster
    • ออกเเบบโดยกรีซ
    • ผลิตโดยกรีซ
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000406
    • ชื่อ ETIMThermal insulation
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFibre-reinforced polymer-modified cementitious mortars
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    กรีซ
    เซอร์เบีย
    ไซปรัส
    บัลแกเรีย
    มอลตา
    มาซิโดเนียเหนือ
    โรมาเนีย
    แอลเบเนีย