Ideal for building structures with increased requirements concerning mechanical strength, resistance to impact and high water repellence, and/or structures with high flexibility requirements (use of organic base coat and suitable finishing render from the ClimaTop® range)
Systems Materials:
1. Substrate – masonry
2. Adhesive material: Strong Bond
3. Thermal insulation board: XPS Etics GF
4. Mechanical anchoring: Clima Anchor
5. Base coat: Strong Bond/ Flex Bond
6. Reinforcing glass mesh: ClimaNet 160
7.Colored primer: ClimaTop® Primer
8. Colored finishing plaster:Climatop® series available in various granulometries (0.1mm to 2.0mm)
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
บัลแกเรีย |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โรมาเนีย |
แอลเบเนีย |