เผยแพร่สินค้าของคุณ
ClimaWall Premium_External Thermal Insulation System
ClimaWall Premium_External Thermal Insulation System
    BIOCLIMA® by KRAFT Paints

    ClimaWall Premium_External Thermal Insulation System

    Ideal for building structures with increased thermal insulation protection requirements combined with limited application thickness and/or structures with high flexibility requirements (use of organic base coat and suitable finishing render from the ClimaTop® range)

    Systems Materials

    1.Substrate – masonry

    2.Adhesive material Strong Bond/Thermo Pro Bond

    3.Thermal Insulation Board EPS Graphite

    4.Mechanical anchoring Clima Anchor

    5.Base coat Strong Bond/ThermoPro Bond/Flex Bond

    6.Reinforcing glass mesh ClimaNet 160

    7.Colored primer ClimaTop® Primer

    8.Colored finishing plaster:Climatop® series available in various granulometries (0.1mm to 2.0mm)


    สเปคสินค้า
    • Combination of External Thermal Insulation System materials by using graphite expanded polystyrene (λ= 0.030- 0,031 W/Mk) in a wide range of compression strength ratings (between 80– 200 kPa). It can be combined with inorganic base coat (Strong Bond / ThermoPro Bond) or organic base coat (Flex Bond), in case of increased flexibility requirements. Possibility to select top organic coatings from the complete ClimaTop® range (acrylic, silicone-based, elastomeric), offering a multitude of textures and shades.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.climawall-premium
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-07
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCementitious
    • วัสดุรองPlaster
    • ออกเเบบโดยกรีซ
    • ผลิตโดยกรีซ
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000406
    • ชื่อ ETIMThermal insulation
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFibre-reinforced polymer-modified cementitious mortars
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    กรีซ
    เซอร์เบีย
    ไซปรัส
    บัลแกเรีย
    มอลตา
    มาซิโดเนียเหนือ
    โรมาเนีย
    แอลเบเนีย