เผยแพร่สินค้าของคุณ
Executive
Biodrier

Executive

The Biodrier Executive is a breakthrough in hand drying. It uses a high power motor to create warm air that will dry your hands in ten seconds flat. It’s elegant, ultra-modern, and a joy to use. It’s also better for the environment thanks to its low power consumption. And it’s much more hygienic than alternatives. A triple antibacterial grade 13 HEPA filter prevents the spread of bacteria and viruses, keeping the unit clean and hygienic at all times.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bio_exe
  • Product familyHand dryer
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Executive
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-02-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)660
  • กว้าง (มิลลิเมตร)330
  • ความลึก (มิลลิเมตร)230
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815