เผยแพร่สินค้าของคุณ
VMax™ V2 - Hi-Speed Vertical Hand Dryer
VMax™ V2 - Hi-Speed Vertical Hand Dryer
    World Dryer

    VMax™ V2 - Hi-Speed Vertical Hand Dryer

    Take performance to the max with the World Dryer VMax® V2 restroom hands-in hand dryer, equipped with HEPA filtration. It hygienically dries hands in as little as 10 seconds and its 25% wider opening provides ample room for no-touch use. This wall mounted hand dryer also features a convenient LED display for maintenance alerts.

    Compliance:

    ADA compliant, cETLus, IP33, Green Restaurant, product should not be discarded as unsorted waste, but should be collected for recovery and recycling, 5 yr Warranty

    Features:

    • Hygienic: HEPA filter captures 99.97% of particles, and touchless operation offers a more hygienic experience.
    • Ergonomic Design: Creates a comfortable user experience with a wide hand drying cavity.
    • Water Reservoir: Residual water is collected in a dedicated reservoir to help prevent wet floor hazards.
    • Maintenance Alerts: Signals when filter should be changed or water reservoir emptied through LED display.
    • ADA Compliant: Surface mount hand dryer installation complies with ADA, no need for expensive recess kits or additional installation expenses.
    สเปคสินค้า
    • Keywords: World Dryer VMAX V2, world dryer vmax, HEPA-Filtered VMax V2, hand drying solutions, touchless operation, HEPA filter, Antimicrobial technology, Vertical Hand Dryer
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hand-dryer-world-dryer-vmax-v2
    • Product familyHand and Hair Dryers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VMax™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-08-04
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 15
    • OmniClass TitleHand Dryers

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา