เผยแพร่สินค้าของคุณ
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
    BIOMETAL
    Archived

    Profil 1000 45

    Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 12 000 mm
    สเปคสินค้า
    • prepaint steel
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BIO010006
    • Product familyMetal cladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Profil 1000 45
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)45
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.18
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)