เผยแพร่สินค้าของคุณ
Optigrün Water Conduit WKK
Optigrün Water Conduit WKK
    Optigrün

    Optigrün Water Conduit WKK

    As linear drainage to support the guidance of excess water from drainage and substrate layers. The profiles can be fitted together using a simple click fastening system to form endless lengths.

    Area of use

    - On roof areas up to approx. 5° roof pitch

    - To support the guidance of excess water into drainage and substrate layers with flow lengths over 6-10 m

    - Can be combined with inspection chambers, WKA water channels, WRA water channels and gravel bars thanks to pre-punched
    connection options

     Specific properties

    - Targeted, resistance-free drainage of excess water

    - The height of the system structure above remains unaffected, thus greater space for roots

    - No floating of the profiles as with round pipes.

    - Simple and variable laying

    - Rapid guidance of excess water with siphonic drainage

    สเปคสินค้า
    • Material: Recycled plastic (ABS)

      Colour: Black

      Length: 1,090 mm (including end pots)

      Working length: 1,000 mm

      Width: 100 mm

      Height: 50 mm

      Cross-section profile: Semi-circular

      Drainage capacity:

      pprox. 1.13 l/s with 0.0% roof pitch

      approx. 1.22 l/s with 1.0% roof pitch

      approx. 1.24 l/s with 2.0% roof pitch

      approx. 1.25 l/s with 3.0% roof pitch

      Delivery weight:

      approx. 0.4 kg / piece

      approx. 12.0 kg / cardboard box

      Approx. 155.0 kg / euro pallet

      Measurement: Precise measuring of quantity, modular dimensions and max. flow lengths requires a calculation of the excess water present based on the local rainfall, the planned layer structure and the size of the catchment area, taking into account the discharge coefficient to be applied.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Triangle_Water_Conduit
    • Product familyOptigrün Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inspection Chambers and Profiles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)50
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1090
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Accessories
    • OmniClass Number23-13 35 25
    • OmniClass TitleStructural Profiled Roofs
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (10)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)