เผยแพร่สินค้าของคุณ
On-Grade Non-Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Shallow Body - BFD-320
On-Grade Non-Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Shallow Body - BFD-320
On-Grade Non-Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Shallow Body - BFD-320
    BLUCHER

    On-Grade Non-Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Shallow Body - BFD-320

    BFD-320 AISI Type 304 stainless steel sanitary floor drain with 8in. x 8in.(200mm x 200mm) square top, and a 1/8in.(3mm) grating. Model options include a Side Outlet (SO) in 3 or 4” sizes.


    สเปคสินค้า
    • US Order # / Description

      BFD-323 / 8”(200) Sq. Top – Sanitary FD – 3”(75) BO

      BFD-324 / 8”(200) Sq. Top – Sanitary FD – 4”(110) BO

      BFD-323-SO / 8"(200) Sq. Top - Sanitary FD - 3"(75) SO

      BFD-324-SO / 8"(200) Sq. Top - Sanitary FD - 4"(110) SO

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.7020
    • Product familyPlumbing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste Water Drains
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-19
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • รหัส ETIMEG015130
    • ชื่อ ETIMDrains
    • OmniClass Number23-31 27 00
    • OmniClass TitleFloor Drains

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ