เผยแพร่สินค้าของคุณ
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
    BMI

    Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv

    Granule-surfaced SBS elastomeric bitumen roof waterproofing cap sheet. Very high performance reinforced SBS elastomeric bitumen membrane with self-protected coloured granules for waterproofing works.
    This product is for use as :

    • Toplayer of two-layers system for non-accessible roofs
    • Technical roofs 
    • Roofs under heavy protection.
    สเปคสินค้า
      • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen.
      • High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder.
      • Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.
      • Wide colour range.
      • NOx-Activ depolluting membrane version available: with slate flake covered with Noxite (titanium dioxide).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Paradiene-40-1-GS-Noxactiv-Grey-Red-Green
    • Product familyFLAT ROOF
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WATERPROOFING
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2.9
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)8000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBitumen
    • วัสดุรองFiber Glass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)40.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing membranes
    • UNSPSC code30151505
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Waterproofing
    • OmniClass Number23-13 25 17 13
    • OmniClass TitleSheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II CodeB30
    • CSI UniFormat II TitleROOFING