เผยแพร่สินค้าของคุณ
DANOPRIMER W
Danosa

DANOPRIMER W

Acrylic primer in aqueous dispersion for the consolidation and sealing of mineral supports, enhancing the bonding of the final coat (mortar, waterproofing membranes, paint and adhesives).

สเปคสินค้า

  • TECHNICAL DATA
    - Appearance / Color: Water Liquid
    - Odor: Citric
    - Water solubility: Partially
    - Density (g/cm3): 1,075±0,03 g/cm3

    ADVANTAGES
    - Improves the adhesion of the final coating.
    - Excellent penetration capacity
    - Support consolidation
    - Improves the performance of the final coating.
    - Avoids dragging dust and particles when painting.
    - Water-based product free of VOC.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.danoprimer_w
  • Product familyLiquid waterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Installations
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationBuilding Element Proxy
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_66_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWater-based acrylic primers
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 25 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAcrylic Plastering
  • OmniClass Number23-13 25 17
  • OmniClass TitleWaterproofing
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings