เผยแพร่สินค้าของคุณ
Membrane Paradiene SVV
Membrane Paradiene SVV
    BMI

    Membrane Paradiene SVV

    SBS elastomeric bitumen waterproofing torchable underlay. 

    • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen
    • High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder
    • Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.
    สเปคสินค้า
    • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen
      High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder
      Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Paradiene-SVV
    • Product familyFLAT ROOF
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WATERPROOFING
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)990
    • ความลึก (มิลลิเมตร)9900
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBitumen
    • วัสดุรองFiber Glass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)32.34
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing membranes
    • UNSPSC code30151505
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Waterproofing
    • OmniClass Number23-13 25 17 13
    • OmniClass TitleSheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II CodeB30
    • CSI UniFormat II TitleROOFING