เผยแพร่สินค้าของคุณ
Membrane K and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top
Membrane K and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top
    Icopal

    Membrane K and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top

    Membrane K and base with a concrete substrate insulated with XPS , concrete top

    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Concrete Substrate - Thickness - 200.0mm - Depending on Construction
    2 - BMI Primer A / Icoflux - Thickness - 0.001mm
    3 - Block bitumen - Icopal klebeasfalt - Thickness - 2.0mm
    4 - Base Bitumen - Icopal Base K - Thickness - 1.8mm
    5 - Block bitumen - Icopal klebeasfalt - Thickness - 2.0mm
    6 - Membran Bitumen - Icopal Membran K - Thickness - 3.2mm
    7 - Studded Membran - Primo knasteplast - Thickness - 8.4mm
    8 - XPS - Thickness - 300.0mm
    9 - Fleece - Fiberduk PP 145g - Thickness - 1.0mm
    10 - Concrete Top - Thickness > 70.0mm. Surface 1:100 to drainage/ valley

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Conc_XPS_Membrane-K_9010041
    • Product familyWater Proofing Membrane
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์2 Layer Bitumen
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยนอร์เวย์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 31
    • OmniClass TitleRoof Membranes