เผยแพร่สินค้าของคุณ
Advanced Contour Roof System
Advanced Contour Roof System
Advanced Contour Roof System
    Monier

    Advanced Contour Roof System

    The Advanced Contour Roof System from BMI Monier Malaysia offers a contemporary outlook while its Kilat Tech gives a glossy and shiny finish that you desire. 

    สเปคสินค้า
    • Advanced Contour Roof System 

      Batten gauge 345 mm (295 - 345 mm). Minimum Roof pitch 17.5°. Dimensions (L x W) 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Weight per m² ± 43.6 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.advanced-contour_7780053_my
    • Product familyPitched Roof Tile System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Advanced Contour
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)330
    • ความลึก (มิลลิเมตร)73
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ผลิตโดยมาเลเซีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_72_17
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 13
    • OmniClass TitleConcrete Roof Tiles

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย