เผยแพร่สินค้าของคุณ
mod system - config 28 - Banquette seating area with planters
mod system - config 28 - Banquette seating area with planters
    Bo&Ko

    mod system - config 28 - Banquette seating area with planters

    The fully modular furniture system from Bo&Ko! Get the look and feel of joinery, but with the ease of specification and assembly of furniture.
    สเปคสินค้า
    • The primary material of our mod system is either real oak veneer or MFC, both available in a wide range of finishes. Further personalisation is possible through specification of your configuration, including reeded acrylic, fluted oak, pinable fabric panels and much more!
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mod-system-config-28
    • Product familyMod System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Divider
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)9000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1950
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - พาร์ทิชั่น

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง