เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bock Large Volume ASME Electric Water Heaters
Bock Water Heaters, Inc.

Bock Large Volume ASME Electric Water Heaters

Electric Water Heater Features:

  • 150 psi ASME Code Glass-Lined Tank
  • ASME Temperature and Pressure Relief Valve
  • Internal Fusing (above 120 amps)
  • Incoloy Heating Elements
  • Painted Steel Jacket
  • Magnesium Anode Rods
  • Immersion Thermostats
  • Magnetic Contactors
  • Digital Temperature Display
  • Manual Reset High Limit
  • Hinged Door with Keyed Lock
  • Channel Iron Skid Base
  • Approved for 180 F Operation
  • Lifting Lug access  

Optional Equipment Features:

  • BMS Contacts
  • Low Water Cut-off
  • Pilot Lights and Manual Limiting Switches
  • Electric Step Controller (36kW & higher)
  • Alarm Bell
  • Shunt Trip Disconnect *
  • Low Pressure Switch
  • High Pressure Switch
  • Time Clock (7 Day)
  • Time Clock (24 Hour)
  • Safety door interlock
  • T&P gauge
  • 12” x 16” Manhole (250 Gallons and Larger)

 

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Bock-Large-Volume-ASME-Electric-Water-Heaters
  • Product familyStorage Water Heaters
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Large Volume ASME Electric
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-08-14
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน