เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bock optiTHERM® Outdoor Modulating Condensing Gas Water Heaters
Bock Water Heaters, Inc.

Bock optiTHERM® Outdoor Modulating Condensing Gas Water Heaters

ASME and Non-ASME Outdoor Modulating Condensing Gas Water Heaters

Maximize Your Space In Climate Acceptable Areas - CA & AZ ONLY

optiTHERM® Outdoor features:

  • Maximum inputs from 125,000 to 500,000 BTU/hr
  • Fully modulating from as low as 60,000 BTU/hr
  • 99/100/125 gallon capacities
  • Up to 99% Thermal Efficiency
  • Automated Cathodic Corrosion Protection System - No sacrificial anode rods
  • Pre-vented - only gas/water connections required
  • Ecomate® insulation
  • Five-Year Tank/Heat Exchanger Warranty
  • SCAQMD certified Ultra Low NOx (20 ppm / 14 ng/J)
  • LCD User Interface with Optional BMS Interface
  • Glass-Fused-to-Steel Water Vessel/Heat Exchanger
  • Natural gas or propane fuel
  • Stealth Quiet™ Operation
  • Ideal for warm, dry climates
  • UL Listed to ANSI Z21.10.3-CSA 4.3 for outdoor use - resists entry of water in accordance with industry standard
  • สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.optiTHERM-Outdoor-Modulating-Condensing-Gas-Water-Heaters
    • Product familyStorage Water Heaters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์optiTHERM® Outdoor
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCarbon Steel
    • วัสดุรองCarbon Steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
    • UNSPSC nameCommercial water heaters
    • UNSPSC code40101826
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGas-fired storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Gas Domestic Water Heaters
    • OmniClass Number23-31 29 00
    • OmniClass TitleHot Water Heaters