เผยแพร่สินค้าของคุณ
Toulouse 2. Seater sofa (Low)
BoConcept

Toulouse 2. Seater sofa (Low)

The Toulouse system is built around four modules: a corner seat, single seat with backrest, ottoman and side table. The corner and single seats can be ordered with a low- or high-backrest and feature an attached rigid fabric partition.

สเปคสินค้า


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Toulouse-2-Seater-sofa-Low
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas