เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aquabel Antimuffa
Boero

Aquabel Antimuffa

MICROPOROUS ANTI-MOULD WATER-BASED PAINT

Microporous anti-mould water-based paint for interiors. The right balance of special raw materials ensures that substrates have excellent microporosity and good waterrepellent properties and high resistance to mould formation on the coating surface.

Compliant with standard UNI EN 15457 (fungi resistance) as a result of specific broad-action additives, for durable protection against the formation of moulds and fungi. This easy to apply, general purpose product is particularly suitable for environments where condensation forms (kitchens, bathrooms, etc.) and as a finish on plaster of any type. 

With “A+” IAQ (INDOOR AIR QUALITY) certification. With EPD® environmental quality certification. Formaldehyde free*. *Formaldehyde content below instrument detection limit and not intentionally added.
สเปคสินค้า
  • Microporous anti-mould water-based paint. Please see Italian version for full specification.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Aquabel-Antimuffa
  • Product familyMicroporous anti-mould water-based paint
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aquabel Antimuffa
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2018-12-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaint
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • UNSPSC namePaint filters
  • UNSPSC code40161524
  • Uniclass 2015 CodeAc_25_20_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPainting