เผยแพร่สินค้าของคุณ
BoeroHP Satinato
Boero

BoeroHP Satinato

HIGH PERFORMANCE SINGLE-COMPONENT WATER-BASED POLYURETHANE SATIN ENAMEL FOR INTERIORS AND EXTERIORS

High performance single-component water-based polyurethane satin enamel for interiors and exteriors. 

This innovative, high performance water-based enamel with acrylic and polyurethane polymers provides the benefits of resistance to weathering and elasticity typical of acrylic resins, combined with the resistance to scratching, surface wear and hand marks offered by urethane resins.  

Practically odourless and completely non-yellowing, it has excellent flow for easy application and high hiding power, making it ideal for finishing doors, windows, small items of furniture, and appropriately prepared wood, metal (including radiators) and plastic surfaces. 

No blocking agents and high surface hardness mean that surfaces are resistant to scratching, dirt pickup in general and hand marks after only a few hours from application, reducing the time before objects and products can be reused.

สเปคสินค้า
  • Water based enamel. Please see Italian version for full specification.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BoeroHP-Satinato
  • Product familyWater based enamel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BoeroHP Satinato
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2018-12-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEnamel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • UNSPSC namePaint filters
  • UNSPSC code40161524
  • Uniclass 2015 CodeAc_25_20_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPainting