เผยแพร่สินค้าของคุณ
Era a Pennello
Era a Pennello
    Novacolor

    Era a Pennello

    Era a Pennello is a lime-based paint, made of hydrated putty, selected inert and rheological modifiers, which guarantee a perfect workability of the product. With its formulation, Era a Pennello permits to achieve soft and vibrant shades. The low thickness of the applied product permits to see materically the substrate.

    ติดต่อกับ Novacolor

    สเปคสินค้า
    • Era a Pennello is indicated for the decoration of external façades of rural and historical centres, in the respect of the tradition of these environments. Era a Pennello is indicated also for the decoration of interiors. Natural lime plasters represent Era a Pennello’s most suitable substrates, since the product reacts chemically with them, building up a unique “body” able to preserve the lime coating for a longer period of time.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Era-a-pennello
    • Product familyDecorative products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Minerals
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationTexture
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
    • OmniClass Number23-15 21 11 13
    • OmniClass TitleTextured Paints
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes