เผยแพร่สินค้าของคุณ
Magnum brillante
Boero

Magnum brillante

GLOSSY NON-YELLOWING WATER-BASED ENAMEL WITH HACCP CERTIFICATION

Glossy non-yellowing enamel for exteriors and interiors. Magnum enamel is easy and clean to apply because it does not drip or run and is diluted with water, which is also used to wash tools after use. Suitable for application on all appropriately prepared substrates (iron, wood, masonry, fibre cement, PVC, galvanised sheet metal, etc.). Suitable for application in areas containing food products in compliance with standard UNI 11021-2002 regarding HACCP methodology (test report issued by Sacro Cuore University, Piacenza). Ideal for the DIY market and particularly for application in living areas because odourless.

สเปคสินค้า
  • Water based enamel. Please see Italian version for full specification.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Magnum-brillante
  • Product familyWater based enamel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Magnum brillante
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2018-12-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEnamel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • UNSPSC namePaint filters
  • UNSPSC code40161524
  • Uniclass 2015 CodeAc_25_20_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPainting