เผยแพร่สินค้าของคุณ
Magnum muri satinato
Boero

Magnum muri satinato

SATIN WATER-BASED WALL ENAMEL

Satin water-based wall enamel; odourless, washable and non-yellowing. Particularly suitable for high traffic areas subject to deterioration, including schools, hospitals, hotels, bars, restaurants, banks, offices. etc. 

Surfaces coated with Magnum Muri have an attractive matt appearance, masking any small surface imperfections. The product is odourless and can also be applied in living spaces without causing any particularly annoying reactions. 

Suitable for application in areas containing food products in compliance with standard UNI 11021-2002 regarding HACCP methodology (test report issued by Sacro Cuore University, Piacenza). Excellent washing resistance; low dirt pick-up; stains easily removed.

With “A+” IAQ (INDOOR AIR QUALITY) certification. With EPD® environmental quality certification. Formaldehyde free*. *Formaldehyde content below instrument detection limit and not intentionally added.
สเปคสินค้า
  • Water based enamel. Please see Italian version for full specification.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Magnum-muri-satinato
  • Product familyWater based enamel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Magnum muri satinato
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2018-12-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaint
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • UNSPSC namePaint filters
  • UNSPSC code40161524
  • Uniclass 2015 CodeAc_25_20_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPainting