เผยแพร่สินค้าของคุณ
VERSA­LAM® 1.7 2650 Columns
VERSA­LAM® 1.7 2650 Columns
VERSA­LAM® 1.7 2650 Columns
VERSA­LAM® 1.7 2650 Columns
VERSA­LAM® 1.7 2650 Columns
    Boise Cascade

    VERSA­LAM® 1.7 2650 Columns

    VERSA­LAM® 1.7 2650 Columns. Laminated veneer lumber. The Same properties that make VERSA­LAM® beams great, also make them highly suitable for wood columns.
    In VERSA­LAM® columns, you'll find none of the deep checks, cracks or twists that can plague solid wood columns. Available from better lumber yards in lengths up to 24 feet.
    Available Sizes:
    • 3-1/2" x 3-1/2", 3-1/2" x 5-1/4", 3-1/2" x 7"
    • 5-1/4" x 5-1/4", 5-1/4" x 7"
    • 7" x 7"
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.boise04
    • Product familyColumns
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VERSA-LAM Columns
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2010-02-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เสา
    • IFC classificationStructural Member
    • UNSPSC nameWooden posts
    • UNSPSC code30102904
    • Uniclass 2015 CodePr_20_76_88_49
    • Uniclass 2015 DescriptionLaminated veneer lumber (LVL) sections
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 17 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLaminated Veneer Lumber
    • OmniClass Number23-13 35 19 15 17
    • OmniClass TitleEngineered Wood Products
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (24)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)