เผยแพร่สินค้าของคุณ
BOISE GLULAM® Columns
BOISE GLULAM® Columns
BOISE GLULAM® Columns
BOISE GLULAM® Columns
    Boise Cascade

    BOISE GLULAM® Columns

    BOISE GLULAM® Columns are straight and dimensionally true, making framing an easy task.
    Because columns are available in long lengths, the members do not have to be spliced together, as is often necessary with sawn lumber. The columns can be exposed to view as a unique architectural feature of the framing system. BOISE GLULAM® columns have all four edges eased to match the widths of the Architectural glulams beams and have the same architectural appearance. All sides may be exposed to view.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.boise05
    • Product familyColumns
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BOISE GLULAM Columns
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2010-02-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เสา
    • IFC classificationStructural Member
    • UNSPSC nameWooden posts
    • UNSPSC code30102904
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_08_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGlued laminated timber beams
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 18 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlued-Laminated Columns
    • OmniClass Number23-13 35 19 15 17
    • OmniClass TitleEngineered Wood Products
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (24)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)