เผยแพร่สินค้าของคุณ
Riff Blackish Chrome
Riff Blackish Chrome
Riff Blackish Chrome
Riff Blackish Chrome
Riff Blackish Chrome
    Bolon

    Riff Blackish Chrome

    An effortless grey that adds structure and significance to any environment, on a black base that makes the colour pop.

    Like a riff, the pattern consists of repetitive and consistent moves – strict and organic, busy in close-up, but with a calming rhythm. Designed to be installed as seamless monolithic tiles and is also perfect for floor designs that play with Bolon’s light reflection possibilities with quarter-turned variations.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    สเปคสินค้า

    • TILES

      ARTICLE NUMBER  118162
      CLASSIFICATION 33 heavy
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATINGBfl-s1
      IMPACT SOUND INSULATION13 dB
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Riff-Blackish-chrome
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Riff
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationFloor