เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elements Ore
Elements Ore
Elements Ore
Elements Ore
    Bolon

    Elements Ore

    Elements is a discreet collection, characterised by warm tonality and sustainable values.
    Ore, a soft black with hints of charcoal brown, highlights natural tones inspired by tactile, living materials such as stone, wood and textile. The results create inner harmony and aesthetic balance we feel almost as strongly as we see.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    สเปคสินค้า
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER117471
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,4 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  117473
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING  Bfl-s1


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elements-ore
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elements
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationFloor
    • UNSPSC nameAccess flooring
    • UNSPSC code30161717
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors