เผยแพร่สินค้าของคุณ
Emerge Sway
Emerge Sway
Emerge Sway
Emerge Sway
Emerge Sway
Emerge Sway
Emerge Sway
Emerge Sway
    Bolon

    Emerge Sway

    Fields of ripening oat swaying in a warm breeze. This new neutral complements natural materials by allowing an endless transformation of rich shades.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    สเปคสินค้า
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER112004
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,4 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  112016
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.emerge-sway
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Emerge
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationFloor