เผยแพร่สินค้าของคุณ
Riff Blackish Taupe
Riff Blackish Taupe
Riff Blackish Taupe
Riff Blackish Taupe
Riff Blackish Taupe
    Bolon

    Riff Blackish Taupe

    A neutral, warm and fashionable shade, perfectly somewhere between brown, beige and grey, on a black base created to make colours pop.

    Like a riff, the pattern consists of repetitive and consistent moves – strict and organic, busy in close-up, but with a calming rhythm. Designed to be installed as seamless monolithic tiles and is also perfect for floor designs that play with Bolon’s light reflection possibilities with quarter-turned variations.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    สเปคสินค้า

    • TILES

      ARTICLE NUMBER  118158
      CLASSIFICATION 33 heavy
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATINGBfl-s1
      IMPACT SOUND INSULATION13 dB
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Riff-Blackish-taupe
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Riff
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationFloor