เผยแพร่สินค้าของคุณ
Truly - #2 Disrupt And Discover
Truly - #2 Disrupt And Discover
Truly - #2 Disrupt And Discover
Truly - #2 Disrupt And Discover
    Bolon

    Truly - #2 Disrupt And Discover

    Challenging threads, this texture turned out hyper textile. An elegant multi-coloured check with soft glimmers of yellow, white and green. Dark and inky on a deep blue base.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    สเปคสินค้า
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER ROLLS113614
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM 2,5 mm
      MEASURES 200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT 65%
      FIRE RATING Bfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  113622
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.truly-2-disrupt-and-discover
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Truly
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationFloor