เผยแพร่สินค้าของคุณ
K6405 BRASS BALL VALVE
RuB Valves & Actuators

K6405 BRASS BALL VALVE

1/2" - 2" F/F, EN 10226-1, ISO 5211, pure PTFE seats, DIN 16722 FLANGED-VALVE FULL-PORT. 

More and more automation is required at all levels in our society and the s.64 RuB range is the answer to all needs for reliable actuated ball valve. It has successfully passed 100,000 cycle life tests. You can purchase the valve alone or with RuB actuator already mounted. Consult the single datasheet for torque features, product approvals and tech specs.

S64D05 1/2"

S64E05 3/4"

S64F05 1"

S64G05 1 1/4"

S64H05 1 1/2"

S64I05 2"

สเปคสินค้า
  • QUALITY

    • 24h 100% seal test guaranteed

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Chrome plated brass ball for longer life

    THREADS

    • EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female 

    FLOWS

    • 100% full port for maximum flow

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure

    • For use with dangerous fluids pressure rating is 5 bar (72 PSI) / HTB Class B 0,1

    • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

    • For use with dangerous fluids temperature rating is -20°C to +60°C (-4°F to +140°F )

    OPTIONS

    • Special valve configurations available upon request

    • s.64 configuration featuring NPT taper ANSI B.1.20.1 female by female threads, unplated body, reinforced seats and brass or stainless stem and ball

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • Compact power electric actuator for some sizes

    • Manual lockable handle

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.K6405BRASSBALLVALVE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ