เผยแพร่สินค้าของคุณ
S90 BRASS BALL VALVE
S90 BRASS BALL VALVE
S90 BRASS BALL VALVE
S90 BRASS BALL VALVE
S90 BRASS BALL VALVE
S90 BRASS BALL VALVE
S90 BRASS BALL VALVE
S90 BRASS BALL VALVE
S90 BRASS BALL VALVE
S90 BRASS BALL VALVE
    RuB Valves & Actuators

    S90 BRASS BALL VALVE

    1/4" - 4", FF , FULL-PORT, ISO228

    Suitable for all domestic systems, heating or sanitary, compressed air, in general with any kind of non-corrosive fluid. Full bore ball valve with threaded connection Female/Female and/or Male/Female and/or Male/Male UNI ISO 228. Available with steel lever or aluminum T-handle. 

    S90 BRASS BALL VALVE (red lever)

    S90B00 1/4"

    S90C00 3/8”

    S90D00 1/2"

    S90E00 3/4"

    S90F00 1"

    S90G00 1 1/4"

    S90H00 1 1/2"

    S90I00 2"

    S90L00 2 1/2”

    S90M00 3”

    S90N00 4” 

    S90 BRASS BALL VALVE (stainless steel red lever)

    S90B00I 1/4"

    S90C00I 3/8”

    S90D00I 1/2"

    S90E00I 3/4"

    S90F00I 1"

    S90G00I 1 1/4"

    S90H00I 1 1/2"

    S90I00I 2" 

    S90 BRASS BALL VALVE (blue lever)

    S90D00A 1/2"

    S90 BRASS BALL VALVE (black lever)

    S90D00K 1/2"

    S90E00K 3/4"

    S90F00K 1"

    S90G00K 1 1/4"

    S90H00K 1 1/2"

    S90I00K 2" 

    S90 BRASS BALL VALVE (oval handle)

    S90G03 1 1/4"

    S90H03 1 1/2"

    S90I03 2" 

    S90 BRASS BALL VALVE (lockable handle)

    S90B15 1/4"

    S90C15 3/8”

    S90D15 1/2"

    S90E15 3/4"

    S90F15 1"

    S90G15 1 1/4"

    S90H15 1 1/2"

    S90I15 2"

    S90L15 2 1/2”

    S90M15 3”

    S90N15 4” 

    S90 BRASS BALL VALVE (red lockable handle)

    S90I15R 2"

    S90 BRASS BALL VALVE (red t-handle)

    S90B16 1/4"

    S90C16 3/8”

    S90D16 1/2"

    S90E16 3/4"

    S90F16 1"

    S90G16 1 1/4" 

    S90 BRASS BALL VALVE (blue t-handle)

    S90D16B 1/2"

    S90E16B 3/4"

    S90 BRASS BALL VALVE (black t-handle)

    S90D16K 1/2"

    S90E16K 3/4"

    S90F16K 1"

    สเปคสินค้า
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Chrome plated brass ball for longer life

      • Handle stops on body to avoid stress at stem 

      THREADS

      • ISO 228 parallel female by female 

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for maximum flow 

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) up to 2”, 30 bar (450 PSI) over 2” non-shock cold working pressure

      • -40°C to +180°C (-40°F to +356°F)

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve 

      OPTIONS

      • Oval lockable handle up to 2”, round over 2”

      • Patented locking device

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • T-handle

      • Stem extension

      • RuB memory stop is designed to be installed with our stubby handle

      • Dezincification resistant brass body and components

      • Stubby handle up to 2”

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.S90BRASSBALLVALVE
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ