เผยแพร่สินค้าของคุณ
S50 BRASS BALL VALVE
S50 BRASS BALL VALVE
S50 BRASS BALL VALVE
S50 BRASS BALL VALVE
    RuB Valves & Actuators

    S50 BRASS BALL VALVE

    1/4" - 2", FF, NOMINAL-PORT 

    Suitable for all domestic systems, heating or sanitary, compressed air, in general with any kind of non-corrosive fluid. Standard bore ball valve with threaded connection Female/Female and/or Male/Female UNI ISO 228. Available with steel lever or aluminum T-handle. s50x00

    S50 BRASS BALL VALVE (red lever)

    S50B00 1/4"

    S50C00 3/8"

    S50D00 1/2"

    S50E00 3/4"

    S50F00 1"

    S50G00 1 1/4"

    S50H00 1 1/2"

    S50I00 2" 

    S50 BRASS BALL VALVE (blue lever)

    S50B00A 1/4"

    S50C00A 3/8"

    S50D00A 1/2"

    S50E00A 3/4"

    S50F00A 1"

    S50G00A 1 1/4"

    S50H00A 1 1/2"

    S50I00A 2"

    S50 BRASS BALL VALVE (red t-handle)

    S50B16 1/4"

    S50C16 3/8"

    S50D16 1/2"

    S50E16 3/4"

    S50F16 1"

    S50 BRASS BALL VALVE (blue t-handle)

    S50D16B 1/2"

    S50E16B 3/4"

    S50F16B 1"

    สเปคสินค้า
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed
      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier
      • No metal-to-metal moving parts
      • No maintenance ever required
      • Handle clearly shows ball position
      • Silicone-free lubricant on all seals
      • Handle stops on body to avoid stress at stem
      • Chrome plated brass ball for longer life with rinse hole

      THREADS

      • ISO 228 parallel female by female 

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for 1/4″ and 3/8″ sizes, nominal port for compact design from 1/2″ to 2″ sizes

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

        • 40 bar (600 PSI) up to 3/8”, 30 bar (450 PSI) over 3/8” non-shock cold working pressure
        • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)
        • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

        OPTIONS

        • Stem extension
        • T-handle
        • Oval lockable handle
        • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)
        • Patented locking device
        • Stubby handle
        • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.S50BRASSBALLVALVE
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2025-11-03
      • หมายเลขฉบับ1
      ลิงค์
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักBrass
      • วัสดุรองAluminium
      • ออกเเบบโดยอิตาลี
      • ผลิตโดยอิตาลี
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
      • IFC classificationValve
      • OmniClass Number23-27 31 00
      • OmniClass TitleValves

      พื้นที่การขาย

      เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ