เผยแพร่สินค้าของคุณ
S84 EN331 BRASS BALL VALVE SPRING RETURN
RuB Valves & Actuators

S84 EN331 BRASS BALL VALVE SPRING RETURN

1/4" - 2", FF, FULL-PORT, EN 10226-1 

Access to fluid systems in public places could potentially convert into costs and safety problems. In order to avoid unattended valves being left open with negative economic or environmental consequences, RuB developed the automatic self-closing valve. The valve can be opened normally by rotating the handle 90° and when the user releases the handle, the valve shuts off automatically. Best solution for service stations, trucks, public areas, gardens. The same features are also useful in industrial applications, where a valve must notbe left open unattended.

S84B00M 1/4"

S84C00M 3/8”

S84D00M 1/2"

S84E00M 3/4"

S84F00M 1"

S84G00M 1 1/4"

S84H00M 1 1/2"

S84I00M 2"

สเปคสินค้า
  • QUALITY

    • 24h 100% seal test guaranteed

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Handle clearly shows ball position

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Travel stops on body to avoid stresses at stem

    • Chrome plated brass ball for longer life with rinse hole

    THREADS

    • EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female

    FLOW

    • Full port to DIN 3357 for maximum flow

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure

    • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

    OPTIONS

    • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

    • Taper male by parallel female threads

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S84EN331BRASSBALLVALVESPRINGRETURN
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ