เผยแพร่สินค้าของคุณ
S94 BRASS BALL VALVE
S94 BRASS BALL VALVE
S94 BRASS BALL VALVE
    RuB Valves & Actuators

    S94 BRASS BALL VALVE

    1/2" - 2", FF, FULL-PORT, for sensors

    Suitable for all domestic systems, heating or sanitary, compressed air, in general with any kind of non-corrosive fluid. Full bore ball valve with threaded connection Female/Female UNI ISO 228 and equipped with a bottom connection for the assembly of temperature sensors. Available with steel lever or aluminum T-handle. 

    S94 BRASS BALL VALVE (red lever) 

    S94D00 1/2"

    S94E00 3/4"

    S94F00 1"

    S94G00 1 1/4"

    S94H00 1 1/2"

    S94I00 2" 

    S94 BRASS BALL VALVE (red t-handle)

    S94D16 1/2"

    S94E16 3/4"

    S94F16 1"

    S94G16 1 1/4"

    S94H16 1 1/2"

    S94I16 2"

    S94 BRASS BALL VALVE (blue t-handle)

    S94F16B 1"

    สเปคสินค้า
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Chrome plated brass ball for longer life

      • Handle stops on body to avoid stress at stem 

      THREADS

      • ISO 228 parallel female by female

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for maximum flow 

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 30 bar (450 PSI) non-shock cold working pressure

      • -20°C to +170°C (-4°F to +350°F)

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve 

      OPTIONS

      • Oval lockable handle

      • Patented locking device

      • Stem extension

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • T-handle

      • Stubby handle

      • RuB memory stop is designed to be installed with our stubby handle

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.S94BRASSBALLVALVE
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ