เผยแพร่สินค้าของคุณ
Trapezoidal Sheet T-160
BP2

Trapezoidal Sheet T-160

The T-160 is a high structural profile of high strength. It is mostly recommended for constructions with large span between girders. Its strength allows for increasing the distance between the support points, while maintaining the required parameters for transferring the loads required in the design.

สเปคสินค้า
  • Effective width: 750 mm
    Total width: 790 mm
    Max recommended sheet length: 14 000 mm
    Thickness: 0,75 - 1,5 mm
    Height profile: 161 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.trapezoidal-sheet-t-160
  • Product familyTRAPEZOIDAL SHEETS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์TRAPEZOIDAL SHEETS
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)161
  • กว้าง (มิลลิเมตร)790
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เช็กเกีย
เซอร์เบีย
เนเธอร์แลนด์
บัลแกเรีย
เบลเยียม
โปแลนด์
เยอรมนี
ลิทัวเนีย
สโลวาเกีย
ออสเตรีย
ฮังการี

สินค้าใกล้เคียง